Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WCS-IS321 WCS Interface Module

WCS SSI interface module

Panoramica dei principali vantaggi

  • Integrated display
  • Long possible cable legth between reading head and SSI master
  • DIN rail mounting
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di WCS-IS321

InstallationDIN rail mounting
Operating voltageUB24 V DC ± 20 %
Power consumptionP0≤ 2 W (without read heads)
Connection ofcontrol system
Interface typeSSI
Transfer ratemax. 500 kHz
Data output formatGray code
Bus termination resistorintegrated
Connection ofRead head
Connectable read headsWCS-LS221
Interface typeRS-485
Transmission methodhalf duplex
Transfer ratemax. 62.5 kBit/s
RS485 termination resistorintegrated
Refresh cycle of read head1 ms
Emitted interferenceEN 55011
Noise immunityDIN EN 50082-2
Operating temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative humidity≤ 80 %
Connection typeremovable terminal block
Degree of protectionIP20
Materialplastic
Installation positionany position
Massapprox. 350 g
Dimensions
Height74 mm
Width100 mm
Depth121 mm
Note generali