Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1-CLIP Unlock Protection

Unlocking protector for M12 connector

Panoramica dei principali vantaggi

  • Prevents connections being interrupted without using a tool
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V1-CLIP

Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
Notemaximum width of the nut: 11 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.