Seleziona il tuo paese
LB4102C2 HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation with shutdown input
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel
- Output Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Module can be exchanged under voltage
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- Output with bus-independent safety shutdown
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE