Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB1,5-4M25-E2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea base
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB1,5-4M25-E2

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn1,5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,215 mm
Fattore di riduzione rAl 0,46
Fattore di riduzione rCu0,41
Fattore di riduzione r1.4301 0,89
Fattore di riduzione rMs 0,59
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 3000 Hz
IsteresiH1 ... 15 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePOM
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo3 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza25 mm
Diametro4 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.