Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RC10-14-N3-Y95216 Sensore induttivo ad anello

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea comfort
  • Bistabile
  • Riconoscimento di direzione
  • 10 mm diametro interno

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di RC10-14-N3-Y95216

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR bistabile
Montaggio incorporatonon incorporab.
Diametro interno10 mm
Cilindro di misura
Diametro1/8" (3,175 mm)
Sfera di misuraCarboloy/acciaio inox
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
IsteresiHtipico 1 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Consumo corrente
Passaggio B3 mA
Passaggio A1 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 5 ms
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 99 ATEX 2128 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza20 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.