Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN3-F31K2-Z8L-B13-S Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Compatibile con tutti i sistemi di controllo processo
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • Gamma di temperature compresa tra -40 e 167 °F (da -40 °C a 75 °C)
  • Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
  • LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
  • Terminali plug-in

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBN3-F31K2-Z8L-B13-S

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscita2 cavi con corrente minima in stato di blocco
Distanza di comando misurasn2,5 mm
Montaggio incorporatonon montaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,05 mm
Tipo di uscita2x 2-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiHtipico 0,5 mm
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 6 V
Corrente di esercizioIL4 ... 100 mA
Corrente residuaIr100 ... 200 µA tipico 160 µA
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
MTTFd684 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Collegamento (lato sistema)Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5
Sezione conduttori (lato sistema)1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido
Collegamento (lato valvola)Morsetto a vite ,
Collegamento a vite del cavo M20 x 1,5
Materiale della scatolaresistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto
Parte inferiore della scatolaPC
Grado di protezioneIP66 / IP68 / IP69
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura1 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.