Seleziona il tuo paese
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo processo
- Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
- Resistente base in metallo
- Gamma di temperature compresa tra -40 e 167 °F (da -40 °C a 75 °C)
- Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
- LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
- Terminali plug-in
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV