Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

S-ADP-USB Adapter

Adapter with USB interface

Panoramica dei principali vantaggi

  • Isolated USB interface cable
  • Used with SC-System devices
  • Configurable via PC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di S-ADP-USB

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationsafe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x µUSB
Computer1 x Type A USB
Mass50 g
Cable length1.5 m
Note generali