Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN40-U3-UU Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • Contatto NA/Contatto NC selezionabile
  • Base in metallo con connessione di terra
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di NBN40-U3-UU

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaAC/DC
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Distanza comando realesr36 ... 44 mm tipico 40 mm
Fattore di riduzione rAl 0,37
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,73
Fattore di riduzione rFe 1
Fattore di riduzione rMs 0,4
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionefCA, 0 ... 30 Hz
CC, 0 ... 100 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 5 V (tip. 2V) funzionamento CC
≤ 8 V (tip. 3 V) funzionamento CA
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 3000 mA
Corrente di esercizioIL5 ... 500 mA
Corrente di misura d'esercizioIe500 mA 50/60 Hz
Corrente di esercizio minimaIm5 mA
Corrente residuaIr≤ 1,5 mA
Categoria usoAC12 , AC140 , DC12 , DC13
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Indicazione errorelampeggia se in sovracorrente
MTTFd540 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Corrente di misura d'esercizioUe24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC
Tensione di esercizioUB20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneI
Tensione nominale isolamentoUi230 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp2,5 kV
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 250 V AC / 273 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 500 mA
Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive"
Omologazione CCCUe 75 V DC - 250 V DC
Ue 75 V AC - 230 V AC
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado di sporcamento3
Tipo di collegamentoVano morsetti
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Materiale della scatolaPA 6.6 / Metallo
Superficie anteriorePA 6.6
Parte inferiore della scatolaMetallo / Apparecchiatura Classe I con connessione di terra
Grado di protezioneIP67
Peso280 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza118 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.