Seleziona il tuo paese
NBB20-U2-UU Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Testina del sensore convertibile e girevole
- Contatto NA/Contatto NC selezionabile









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dati tecnici di NBB20-U2-UU
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 20 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | AC/DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Distanza comando reale | sr | 18 ... 22 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,77 | |
| Fattore di riduzione rFe | 1 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,43 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Frequenza di commutazione | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 5 V (tip. 2V) funzionamento CC ≤ 8 V (tip. 3 V) funzionamento CA |
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Corrente di esercizio | IL | 5 ... 500 mA |
| Corrente di misura d'esercizio | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| Corrente di esercizio minima | Im | 5 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Categoria uso | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo | |
| Indicazione errore | lampeggia se in sovracorrente |
| MTTFd | 540 a |
| MTTFd | 540 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 250 V AC / 273 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 500 mA Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive" | |||||||
| Omologazione CCC | Ue 75 V DC - 250 V DC Ue 75 V AC - 230 V AC | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Grado di sporcamento | 3 |
| Tipo di collegamento | Vano morsetti | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Materiale della scatola | PA 6.6 / Metallo | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA 6.6 | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | Plastica | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Peso | 255 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.