Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

OMH-RL28 Mounting aid

Retainer

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-RL28

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
HousingZinc plated steel
Massapprox. 530 g
Dimensions
Height70 mm
Width90 mm
Length160 mm
MountingMounting accessories included
Safety SeriesRLK28 SLP / SLC RL28
Note generali