Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-SLCT-12-500 Mounting Aid

Mounting bracket, muting arm with round rod d=12 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Can be attached to groove in two directions
  • Rapid installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-SLCT-12-500

Material
HousingAluminum
Massapprox. 203 g
Dimensions
Height30 mm
Width80 mm
Length500 mm
Scope of deliveryRound rod with angle ; 2 t-slides 8 mm; Fixing screws , SW5 Allen wrench , Slotted plate
Safety SeriesSLCT / SLCS
Note generali