Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DoorScan Adapter Connessione PCBDoorScan® Accessory

Connessione PCB, modulo adattatore per l'installazione nel profilo del sensore DoorScan e TopScan, modulo di interfaccia multifunzione

Panoramica dei principali vantaggi

  • Adattatore del cavo per il sensore di presenza configurabile DoorScan
  • Adattatore per cavi di collegamento (ad es. a porte in vetro, cavi esistenti)
  • Montaggio dell'unità di controllo senza l'ausilio di attrezzi grazie al meccanismo a innesto
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di DoorScan Adapter

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Grado di protezioneIP54 (nelle condizioni di montaggio)
CollegamentoPresa multipla 6 poli , Presa 8 poli , perni a saldatura 8 poli
Pesocirca. 18 g
Dimensioni
Altezza34,4 mm
Profondità32,5 mm
Lunghezza40 mm
Dotazione2 x Adattatore
Note generali