Seleziona il tuo paese
INY120D-F99-B20-V15 Inclination Sensor
Panoramica dei principali vantaggi
- E1-Type approval
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Measuring range -60° ... +60°
- CAN bus with SAE J1939 protocol
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR