Seleziona il tuo paese
SLCS60/35 Barr. fotoelettr. di sicurezza
Barriera luminosa di sicurezza
Panoramica dei principali vantaggi
- Risoluzione 60 mm
- Altezza campo di protezione sino a 2400 mm
- Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
- SIL3 (IEC 61508)
- Distanza utile fino a 20 m
- Grado di protezione IP67
- Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F)
- Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES