Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SLCS90/35 Barr. fotoelettr. di sicurezza

Barriera luminosa di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Risoluzione 90 mm
  • Altezza campo di protezione sino a 2400 mm
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • SIL3 (IEC 61508)
  • Distanza utile fino a 20 m
  • Grado di protezione IP67
  • Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F)
  • Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di SLCS90/35

Distanza della portata5 ... 20 m
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata , 850 nm
Altezza del campo protettovedi Tabella 1, max. 2400 mm
Modo operativoBlocco avviamento/riavviamento, disinseribile
Risoluzione ottica90 mm
Angolo di apertura< 5 °
Limite luce estraneaInsensibile alla luce esterna a norma IEC 61496-2
UL File NumberE215245
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHdIn base all'altezza del campo di protezione; consultare il manuale
Tipo4
Visualizzatore di statoverde: Power on
Visualizzatore funzioniverde: OSSD ON , rosso: OSSD OFF
Indicatore di statoUnità di trasmissione: LED giallo: Modalità, Test o Errore
Unità di ricezione: LED giallo: Disponibilità all'avvio, riserva operativa o errore
Tensione di esercizioUB24 V DC (-20%, +30%) ; Alimentazione con separazione sicura: 24 V DC
Corrente in assenza di caricoI0Unità di trasmissione: ≤ 150 mA
Unità di ricezione: ≤ 150 mA (senza uscite)
Classe di protezioneIII , IEC 61140
Consumo (di potenza)P0Unità di trasmissione: 5 W
Unità di ricezione: 15 W
Tipo di ingressoTest unità di trasmissione
Formato d'ingressoContatto normalmente chiuso
Tensione di uscita24 V DC
Corrente d'ingresso5 mA
Tipo di ingressoUnità di trasmissione, Modalità A/B
FunzioneModalità A: aperto oppure 0 V
Modalità B: 24 V DC, 5 mA
Tipo di ingressoUnità di ricezione monitor relè
Formato d'ingressoContatto normalmente chiuso
Tensione di uscita24 V DC
Corrente d'ingresso5 mA
Tipo di ingressoUnità di ricezione, Consenso avviamento
Formato d'ingressoContatto normalmente chiuso
Corrente d'ingresso5 mA
Tipo di ingressoUnità di ricezione, Modalità A/B (vedi Unità di trasmissione, Modalità A/B)
Tempo di reazionevedi Tabella 1, max. 17 ms
Tipo di uscitaUnità di ricezione OSSD
Uscita del segnaleSemiconduttore PNP protezione da cortocircuiti e cortocircuiti trasversali
Tensione di uscitaON: UB - 2 V; OFF: < 1 V
Corrente di uscitaON: max. 0,1 A; OFF: < 5 µA
Tipo di uscitaRicevitore, uscita segnalazione Disponibilità avviamento
Uscita del segnalePNP-semiconductor, a prova di cortocircuito, 0,1 A
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Sicurezza fotobiologicaGruppo di rischio 0 verso IEC 62471
Conformità CECE
Conformità UKCAUKCA
omologazione ULcULus Listed
Omologazione TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Resistenza all'urto10 g , 16 ms ; solo applicazioni fisse
Resistenza alle vibrazioni0,35 mm , 10 ... 55 Hz ; solo applicazioni fisse
Lunghezza della scatola Lvedi Tabella 2
Grado di protezioneIP67 , Impiego solo negli ambienti interni
CollegamentoUnità di trasmissione: Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli
Unità di ricezione: Connettore a spina M12 x 1, 8 poli
Sezione conduttore min. 0,25 mm2
Lunghezza conduttore max. 50 m
Materiale
CustodiaProfilo in estrusione di alluminio , oro anodizzato
Superficie dell'otticaDisco di plastica , Policarbonato trasparente
Pesovedi Tabella 2
Dimensioni
Larghezza20 mm
Profondità30 mm
Informazioni integrativeAttenersi a quanto indicato nei certificati delle prove di omologazione CE, nelle autocertificazioni di conformità, nelle dichiarazioni di conformità e nelle istruzioni per l'uso. Le informazioni in questione sono riportate nel sito www.pepperl-fuchs.com.
Note generali