Seleziona il tuo paese
NBB5-F33X-E2-AMP Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 5 mm allineato
- A 3 fili DC
- Connettore AMP









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB5-F33X-E2-AMP
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,25 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,6 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,35 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 60 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 500 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 50 ms |
| Display stato elettrico | LED giallo |
| MTTFd | 1891 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina , Connettore AMP Custodia presa Tyco 1-0967642-1 (codifica A) Contatti a crimpare Tyco 0-963726-1 | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT , nero | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Indicazione | Coppia di serraggio: 5 Nm | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.