Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB8-F33X-E2-AMP Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • A 3 fili DC
  • Connettore AMP
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB8-F33X-E2-AMP

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,5 mm
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,6
Fattore di riduzione rMs 0,35
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 250 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoLED giallo
MTTFd1891 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina , Connettore AMP
Materiale della scatolaPBT , nero
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza10 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza73 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 5 Nm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.