Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-ML100-031 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 10 ... 14 mm or sheet 1 mm  ... 5 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Bracket for round steel or sheet
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-ML100-031

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 75 g
Tightening torque, fastening screws1.4 Nm
Dimensions
Height29.4 mm
Width32 mm
Length52.4 mm
MountingMounting accessories included
SeriesML100 , ML7 , ML8
Note generali