Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SB3,5-A2-0,5M-V31 Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3,5 mm larghezza scanalatura
  • A 4 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di SB3,5-A2-0,5M-V31

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Larghezza fessura3,5 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 mm
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 3000 Hz
IsteresiH0,1 ... 0,4 mm
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive"
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaCrastin (PBTB)
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Coppia di serraggio0,4 Nm
Numero di poli4
Cavo
Diametro cavo3 mm + 0,3 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL0,5 m
Peso24 g
Dimensioni
Altezza15 mm
Larghezza10 mm
Lunghezza19 mm
Dotazionevite M 1,7 x 10 , dado M1.7
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.