Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LT2-8-HS-2000/47/105 Scanner a infrarossi attivo

Fotocellula di precisione a medio raggio di rilevamento fino a 2 m

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula di precisione a medio raggio di rilevamento fino a 2 m
  • Modalità selezionabile: soppressione o valutazione dello sfondo
  • ampiezza sensore regolabile meccanicamente
  • Funzioni temporali impostabili
  • Versione con tensione CC
  • Versione con ingresso di prova

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LT2-8-HS-2000/47/105

Campo di scansione min.0 ... 500 mm con elaborazione sfondo,
350 ... 500 mm con oscurazione sfondo
Campo di scansione max.0 ... 2.000 mm con elaborazione in sottofondo,
350 ... 2500 mm con oscurazione del sfondo
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Modo operativoOscurazione/Elaborazione sfondo commutabile
Diametro spot50 mm Per ampiezza di scansione 2000 mm
MTTFd730 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)60 %
Visualizzatore funzioniLED verde: stato di accensione
LED giallo: rivelazione oggetti
Elementi di comandoRegolatore ampiezza di scansionamento, interruttore di programmazione per funzioni temporali, regolatore temporale
Tensione di esercizioUB15 ... 35 V DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di caricoI0100 mA
Ingresso di testSpegnimento del emettitore con +Ub
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, programmabile , Impostazione predefinita di commutazione su chiaro
Uscita del segnale2 PNP, antivalente., a prova di cortocircuito, collettori aperti
Tensione di uscita35 V DC
Corrente di uscita200 mA
Tempo di reazione50 ms
Ttempo cadutatoff100 ms
Funzione timerRitardo di eccitazione/caduta programmabile, regolabile da 0,1 ... a 10 s
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Standard di conformità
Emissione di interferenzeEN 61000-6-3
NormeEN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Conformità CEsì
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado di protezioneIP65
CollegamentoConnettore M12, a 5 poli, senza cavo
Materiale
CustodiaMacrolon GV30
Superficie dell'otticaLente in plasticatemprata
Peso320 g
Dimensioni
Altezza64 mm
Larghezza150 mm
Profondità49 mm
Note generali