Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AIR30-8-H-2500/38a Scanner a infrarossi attivo

Fotocellula a infrarossi attivi a raggio singolo, soppressione dello sfondo, altezza di installazione max. 2,5 m, alloggiamento nero, uscita contatto relè, cavo fisso

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore a singolo raggio luminoso
  • Può essere utilizzato per controllare i bordi di chiusura principali e secondari
  • Sicurezza spigoli di chiusura portelli a pale rotanti e a giostra
  • Allineamento preciso del fascio grazie a un fascio luminoso accuratamente concentrato
  • Modalità di esercizio a soppressione dello sfondo: ignora gli oggetti al di fuori del raggio di rilevamento

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di AIR30-8-H-2500/38a

Campo di scansione min.550 ... 1000 mm
Campo di scansione max.550 ... 2500 mm
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Differenza bianco-nero (6% / 90%)≤ 400 mm alla distanza di 2000 mm
Frequenza di trasmissione1800 Hz
Modo operativoSoppressione dello sfondo
Diametro spot50 mm Per ampiezza di scansione 2000 mm
Angolo di aperturacirca. 1,4 °
Accessori facenti parte della fornituraStaffa rotante, staffa di montaggio
MTTFd1050 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)90 %
Visualizzatore funzioniLED rosso: si accende con uscita attiva
Elementi di comandoRegolatore dell'ampiezza di scansione, commutatore per presenza/assenza luce
Tensione di esercizioUB10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC
Corrente in assenza di caricoI0100 mA
Ingresso di testSpegnimento del emettitore con +UB
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, invertibile
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto NA
Tensione di uscita≤ 50 V AC / 24 V DC
Corrente di uscita≤ 200 mA AC / 1 A DC
Tempo di reazione70 ms
Ttempo cadutatoffcirca. 200 ms
NormeEN 60947-5-2
Norme 2EN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Norme 3EN 61000-6-3
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado di protezioneIP52
CollegamentoCavo fisso 5 m
Materiale
CustodiaPlastica
Superficie dell'otticaLuran®
Peso50 g
Dimensioni
Altezza45 mm
Larghezza102 mm
Profondità32 mm
Note generali