Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PSE4-SL-02 Bordo di sicurezza

Componente per bordo di sicurezza, fotocellula a sbarramento di sicurezza per la serie PSE4

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula a sbarramento sicurezza
  • Valutazione mediante unità elaborazione sicurezza PSE4-SC-01
  • Luce infrarossa a impulsi
  • Per il montaggio in profilo in gomma PSE4-RUB e PSE4-ROI
  • Nessun materiale aggiuntivo di montaggio necessario
  • Componente del modulo PSE4

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di PSE4-SL-02

Distanza della portata0,4 ... 10 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Tensione di esercizioUBAlimentazione tramite elaboratori delle
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 12978 ; ISO 13856-2
omologazione ULcULus Listed File no: NRNT.E344450
Omologazione TÜVTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Grado di protezioneIP68
CollegamentoCavo fisso
Emettitore: 10,5 m
Ricevitore: 10,5 m
Portata meccanica500 N
Materiale
CustodiaPolietilene (PE) ; Emettitore: Grigio / Ricevitore: Nero
CavoPUR
PesoOgnuno 150 g
Dimensioni
Lunghezza37 mm
Diametro11 mm
Note generali