Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-07-01 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Bracket for round steel or sheet
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-07-01

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 120 g
Dimensions
Height36 mm
Width50 mm
Length160 mm
SeriesRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
RL31
Safety SeriesSLA28
SL29, SLA29
Reflector seriesreflector C110-2
VR10 reflector
Note generali