Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBN15-F64-A2-0,3M-V1 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm non allineato
  • Forma costruttiva piatta
  • Distanza di commutazione regolabile tra 2 mm e 15 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CBN15-F64-A2-0,3M-V1

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 10,8 mm
Distanza comando realesr13,5 ... 16,5 mm
Tipo di uscita4-fili
Condizioni di montaggio
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Imax ≤ 500 mA
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
RipetitibilitàR≤ 1,5 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 50 µA tipico 5 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd941 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado di sporcamento3
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Coloregrigio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL0,3 m
Coppia di serraggio viti custodia≤ 2 Nm
Dimensioni
Altezza12 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza40 mm
IndicazioneProfondità di avvitamento delle viti di alloggiamento, max. 8 mm
Note generali