Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT65A Attivatore

Attuatore per la serie F31

Panoramica dei principali vantaggi

  • Quattro linguette di azionamento fisse, sfalsate di 90°
  • Per valvole girevoli a destra e a sinistra con movimento rotatorio di 180°
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BT65A

Diametro dell'anellomax. 65 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 6 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diametro d'onda< 58 mm
Altezza d'onda20 mm e 30 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Materiale
CustodiaParte di fissaggio: PA
DistanziatorePA (1 pezzo, spesso 10 mm)
Tappo di coperturaPE (1 pezzo colore nero)
Tappo di identificazionePA (2 pezzi colore giallo, 2 pezzi colore nero)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16) (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Peso40 g
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 1,5 Nm
Dimensioni
Altezza38,5 mm
Larghezza
Diametro65 mm
Note generali