Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT115X Attivatore

Attuatore per la serie F31

Panoramica dei principali vantaggi

  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra
  • Direzione di azione invertita (posizione finale non smorzata)
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BT115X

Diametro dell'anellomax. 110 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 7 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diametro d'onda< 90 mm
Altezza d'onda30 mm e 50 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 130 mm
Materiale
CustodiaParte di fissaggio: PA
DistanziatorePA (2 pezzi, spesso 10 mm)
Tappo di coperturaPE (1 pezzo colore nero)
Tappo di identificazionePA (2 pezzi colore giallo, 2 pezzi colore nero)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16) (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Peso140 g
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 1,5 Nm
Dimensioni
Altezza62,5 mm
Diametro115 mm
Note generali