Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PSE4-RUB-30EPDM58-05 Bordo di sicurezza

Componente bordo di sicurezza, profilo in gomma per serie PSE4

Panoramica dei principali vantaggi

  • Profilo in gomma
  • Per il montaggio su profilo in alluminio PSE4-ALU
  • Accorciabile a piacimento
  • Componente del modulo PSE4
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PSE4-RUB-30EPDM58-05

Lunghezza50 m
Zona mortaalle estremità 80 mm
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Resistenza agli agenti atmosfericiEccellente
MaterialeEPDM (Caucciù di etilene-propilene-diene)
Pesocirca. 570 g / m
Dimensioni
Altezza58 mm
Larghezza30 mm
Lunghezza1 m
Note generali