Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB0,6-5GS20-E2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 0,6 mm allineato
  • Alloggiamento in acciaio inox
  • Funzione di commutazione con allarme di stabilità
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB0,6-5GS20-E2

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn0,6 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 0,486 mm
Fattore di riduzione rAl 0,2
Fattore di riduzione rCu0,15
Fattore di riduzione r1.4301 0,6
Fattore di riduzione rMs 0,25
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C2 mm
F5 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Pressione di esercizio20 bar (290,1 psi)
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo PUR 3 x 0,14 mm2 , 2 m
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreZaffiro
Grado di protezioneIP68
Peso35 g
Dimensioni
Lunghezza25 mm
Diametro5 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.