Seleziona il tuo paese
SJ15-WS Sensore induttivo a fessura
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm larghezza scanalatura
- a 2 fili AC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di SJ15-WS
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Larghezza fessura | 15 mm | |
| Profondità di immersione (laterale) | 18,5 ... 20,5 mm | |
| Polarità d'uscita | AC | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 253 V AC | |||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 25 Hz | |||
| Isteresi | H | tip. 5% | |||
| Caduta di tensione | Ud | 4 V tip. a 40 ... 500 mA corrente di carico 5 V tip. a 15 ... 40 mA corrente di carico 7 V tip. a 5 ... 15 mA corrente di carico | |||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||
| |||||
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | max. 4000 mA | ||||
| Corrente di esercizio | IL | 5 ... 500 mA | |||
| Corrente residua | Ir | ≤ 2 mA | |||
| MTTFd | 1553 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile apparecchio≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.