Seleziona il tuo paese
GL10-RT/30/40a/98a Photoelectric Slot Sensor
Photoelectric slot sensor, aluminum housing, 10 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, NPN output, 3-pin M8 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Optimized for the detection of small parts
- High switching frequency
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series
- Visible red light
- Degree of protection IP67
- cULus approval
- Sturdy aluminum housing
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH