Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

EBP 2- 5 Insertion Jumper

Insertion bridge for connectors, 2-pin, fully insulated

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2-pin
  • Fully insulated
  • For connectors with 5.0 mm or 5.08 mm pitch
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di EBP 2- 5

Massapprox. 1 g
Dimensions14.7 x 9 x 3.3 mm (0.58 x 0.35 x 0.13 inch)
Height3.3 mm
Width9 mm
Length14.7 mm
Mountingscrew mounting
Note generali