Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CG.AR.*.*.* Cable Gland

Cable gland, metal, for armored cables

Panoramica dei principali vantaggi

  • For armored cables
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Ex d, Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante del prodotto CG.AR.*.*.*

Vista de listaVista de lista
  • Vista de mapaVista de mapa
  • Vista de listaVista de lista
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.