Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SLCT14 Barr. fotoelettr. di sicurezza

Barriera fotoelettrica di sicurezza, risoluzione 14 mm (protezione per le dita), autodiagnosi tipo 2, SIL1, campo operativo: Connessione 0,2 a 8 m: Connettore dispositivo M12

Panoramica dei principali vantaggi

  • Risoluzione 14 mm (protez. dita)
  • Altezza campo protettivo sino a 1200 mm
  • Funzione test automatica (tipo 2 a norma IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione IP67
  • Gamma di temperature compresa tra -35 e 60 °C (da -31 °C a 140 °F)
  • Struttura sottile, con possibilità di serraggio su 3 lati

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
Note generali