Seleziona il tuo paese
CBN15-F64-A0 Sensore capacitivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm non allineato
- Forma costruttiva piatta
- Distanza di commutazione regolabile tra 2 mm e 15 mm









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di CBN15-F64-A0
| Funzione di commutazione | complementare | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 10,8 mm |
| Distanza comando reale | sr | 13,5 ... 16,5 mm |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Condizioni di montaggio | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC | |||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz | |||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % | |||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi Imax ≤ 500 mA | ||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| Ripetitibilità | R | ≤ 1,5 mm | |||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 50 µA tipico 5 µA | |||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||||||||
| MTTFd | 941 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Potenziometro | Regolatore della sensibilità |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Grado di sporcamento | 3 |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | ≤ 2 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione | Profondità di avvitamento delle viti di alloggiamento, max. 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.