Seleziona il tuo paese
S1SD-1AI-2U Isolating Amplifier/Splitter
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input 2-wire transmitters
- Input current and voltage sources
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V or 0/2 V ... 10 V
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Accuracy 0.1 %
- Connection via screw terminals
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL