Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 Data Matrix Connection Cable

Data Matrix connection cable with RJ50 to D-sub 25 connector

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25

Number of pins4
Output voltage5 V DC
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionRS-232: RJ-50 10-pin , D-Sub plug 25-pin
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
LengthLapprox. 1.9 m with spiral cable
Mass234 g
Cable lengthmax. 3 m stretched
Note generali