Seleziona il tuo paese
M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 Thru-Beam Sensor
Robust thru-beam sensor for standard applications, small design, 25 m detection range, red light, emission frequency F1, light/dark on, push-pull output, stability alarm output, test input, external Teach-In, fixed cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH