Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SLA29/35/73c R=65m Fotoc. a sbarr. di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Distanza utile fino a 65 m
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • Luce rossa
  • Dispositivo ausiliario integrato di allin.
  • Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore
  • Robusta scatola
  • Impermeabile, classe di protezione IP67
  • Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox)

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di SLA29/35/73c R=65m

TrasmettitoriSLA29-T/35/73c R=65M
RicevitoriSLA29-R/35/73c R=65M
Distanza della portata6 ... 65 m
Portata limite85 m
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di lucerossa modulata
Dimensioni dell'ostacoloStatico: 30 mm
dinamico: 40 mm (con ostacolo a velocità v = 1,6 m/s)
Sussidio di posizionamentoLED rosso nel ricevitore
Angolo di apertura< 5 °
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Tipo4
Visualizzatore di statoLED verde
Visualizzatore funzioniLED giallo:
1. LED costantemente acceso: segnale > 2 x punto di commutazione (riserva operativa)
2. Il LED lampeggia: segnale tra 1 x punto di commutazione e 2 x punto di commutazione
3. LED spento: segnale < punto di commutazione
Tensione di esercizioUBAlimentazione tramite elaboratori delle
Classe di protezioneIII , IEC 61140
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Conformità CECE
Conformità UKCAUKCA
omologazione ULcULus Listed
Omologazione TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Resistenza all'urto10 g , 16 ms ; solo applicazioni fisse
Resistenza alle vibrazioni1 mm , 10 ... 55 Hz ; solo applicazioni fisse
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
Collegamentoconnettore a spina M12, 4 poli
Materiale
CustodiaPlastica ABS/PC , giallo
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Pesoper apparecchio 70 g
Dimensioni
Altezza88 mm
Larghezza25,8 mm
Profondità54,3 mm
Note generali