Seleziona il tuo paese
SLA29/105/106 Fotoc. a sbarr. di sicurezza
Panoramica dei principali vantaggi
- Distanza utile fino a 30 m
- Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
- Intervallo di variazione della temperatura ampliata fino a -35 °C con parabrezza riscaldato
- Luce rossa
- Dispositivo ausiliario integrato di allin.
- Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore
- Funzionamento con le centraline di controllo della serie SB4
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR