Seleziona il tuo paese
S1SD-1AI-1C.H SMART Transmitter Power Supply
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and current sources
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- Accuracy 0.1 %
- Connection via screw terminals
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL