Seleziona il tuo paese
NBB2-6,5S16-E2-Y273690 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Linea base
- Maggiore distanza di commutazione









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB2-6,5S16-E2-Y273690
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,25 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 5000 Hz |
| Isteresi | H | ≤ 10 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 0,1 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Display stato elettrico | LED |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PA 12 | |||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.