Seleziona il tuo paese
MLV12-54-2563/49/124 Fotocellula a riflessione
Fotocellula a riflessione compatta per la protezione antincendio
Panoramica dei principali vantaggi
- Fotocellula a sbarramento antincendio piccola per dispositivi di sicurezza su barriere antincendio
- Omologazione tramite Ente di controllo esterno, verbale di controllo FSA, e produzione con controllo esterno (contrassegno di controllo)
- Elevato grado di protezione contro le scariche elettriche
- Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
Dati tecnici di MLV12-54-2563/49/124
| Distanza della portata | 0 ... 2,1 m (con riflettore H60) | |
| Distanza del riflettore | 0,2 ... 2,1 m | |
| Oggetto di riferimento | Riflettore H60 | |
| Trasmettitore fotoelettrico | LED 645 nm | |
| Tipo di luce | rossa modulata | |
| Diametro spot | circa. 70 mm | |
| Angolo di apertura | 1,5 ° | |
| Limite luce estranea | 50000 Lux |
| Visualizzatore di stato | LED verde lampeggiante in caso di corto circuito | |
| Visualizzatore funzioni | 2 LED gialli, si accendono quando il fascio luminoso è libero, lampeggiano in caso di riserva operativa insufficiente, si spengono quando il fascio luminoso viene interrotto | |
| Elementi di comando | Interruttore rotante per presenza/assenza di luce |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Oscillazione | max. 10 % | |
| Corrente in assenza di carico | I0 | max. 40 mA |
| Classe di protezione | II, Tensione nominale ≤ 300 V AC con grado d'inquinamento 1-2 secondo IEC 60664-1 |
| Tipo di circuito | Commutazione light on/dark on, invertibile | |
| Uscita del segnale | 1 uscita NPN e 1 uscita PNP, con commutazione sincrona, a prova di corto circuito, protette contro le inversioni di polarità, collettore aperto | |
| Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
| Corrente di uscita | max. 0,2 A | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,5 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | ≤ 40 Hz |
| Tempo di reazione | 10 ms |
| Standard di prodotto | EN 60947-5-2 |
| Norme | EN 60947-5-2 Insensibile al fumo fino a 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
| omologazione UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
| Omologazioni | Certificato di conformità VdS/DIBt No. 25020 , numero di approvazione Z-6.510-2295 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Umidità relativa dell'aria | 30% ... 85% senza condensa ; Senza formazione di ghiaccio |
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Collegamento | Attacco connettore, a 5 poli con filettatura in metallo M12 x 1, girevole 90° | ||||||||||
| Materiale | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 60 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.