Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DoorScan Profile L3000 5pcs Profilo custodiaDoorScan® Accessory

Profilo custodia in alluminio per la serie DoorScan

Panoramica dei principali vantaggi

  • Profilato in alluminio per la serie DoorScan
  • Lunghezza 3000 mm
  • per la disposizione del sensore DoorScan con profilo molto lungo
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di DoorScan Profile L3000 5pcs

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lunghezza della scatola L3000 mm
MaterialeAlluminio
Dimensioni
Lunghezza3000 mm
SerieDoorScan® , TopScan-S
Note generali