Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PSE4-ALU-3009-02 Bordo di sicurezza

Componente bordo di sicurezza, guida di montaggio in alluminio estruso per serie PSE4

Panoramica dei principali vantaggi

  • Barretta di montaggio in alluminio
  • Per il montaggio dei profili del sensore in gomma PSE4-RUB-30EPDM
  • Accorciabile a piacimento
  • Allineabili tra loro
  • Componente del modulo PSE4

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di PSE4-ALU-3009-02

Lunghezza2,5 m
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
MaterialeAlluminio (AlMgSi0,5 F22)
Peso310 g/m
Dimensioni
Altezza9 mm
Larghezza30 mm
Lunghezza2,5 m
Note generali