Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB3-8GM23-Z4-C-850MM-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3 mm allineato
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Maggiore distanza di commutazione
  • resistente alla saldatura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB3-8GM23-Z4-C-850MM-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,43 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef5 Hz
IsteresiH5 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàconduttore de poli
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente residuaIr< 500 µA
Display stato elettricoLED, rosso
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 250 mT
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,6 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialePOC
Colorearancio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL500 mm
ulteriori specifiche di lunghezza:
L1 = 50 mm
L2 = 300 mm
Peso60 g
Dimensioni
Lunghezza23 mm
Diametro8 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.