Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBN10-F46C-EI Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Forma costruttiva piatta
  • Resistente alla rugiada
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CBN10-F46C-EI

Tipo di uscitaUscita di corrente digitale
Distanza di comando misurasn7 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 5 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
B5 mm
C20 mm
F40 mm / 60 mm
Tensione di esercizioUB9 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 5 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Resistenza di carico0 ... 250 Ohm
MTTFd660 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Valore di uscitaoggetto rilevato: 10 mA ± 1 mA
oggetto non rilevato: 5 mA ± 1 mA
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULUL 60947-5-2: 2014 Class 2 Power Source classificazione tipo 1
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPVDF
Superficie anteriorePVDF
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso75 g
Dimensioni
Altezza10,5 mm
Larghezza50 mm
Lunghezza30,4 mm
Note generali