Seleziona il tuo paese
KFD2-BR-1.PA.1500 Segment CouplerFieldConnex® Fieldbus
Segment coupler 1, power supply and gateway for PROFIBUS DP to PROFIBUS PA communication
Panoramica dei principali vantaggi
- Output: 24 ... 26 V/400 mA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 1.5 MBit auto-adapting
- PROFIBUS DP terminator selectable
- Power Rail support
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE