Seleziona il tuo paese
OBT30-R2F-E2 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 30 mm sensing range, red light, light-on, PNP output, fixed cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Small parts detection from 0.1 mm
- Highly visible light spot, even on dark materials
- High degree of immunity to extraneous light
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR