Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DoorScan Cover L1600 CoperchioDoorScan® Accessory

Copertura, profilo in alluminio, lunga, per DoorScan

Panoramica dei principali vantaggi

  • Copertura del profilo per profilato in alluminio per la serie DoorScan
  • Lunghezza 1600 mm
  • per la disposizione del sensore DoorScan con profilo molto lungo
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di DoorScan Cover L1600

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lunghezza della scatola L1600 mm
MaterialePMMA
Dimensioni
Lunghezza1600 mm
SerieDoorScan®
Note generali